Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FT2ED-PICTO-RWD
FT2 PICTO, ISO7010-E017 Rescue Window D

Eaton 20 m, Piktogramm, ISO7010-E017, Fluchtfenster Unten

Listenpreis EUR26.84

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Piktogramm für Notbeleuchtung
Katalognummer
FT2ED-PICTO-RWD
EAN
3660191807085
Produkt Länge/Tiefe
208 mm
Produkthöhe
0.1 mm
Produktbreite
102.5 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Notbeleuchtungszubehör
Modellcode
FT2 PICTO, ISO7010-E017 Rescue Window D

Sonstiges

Produktmarke
Eaton
Kompatibilität
FlexiTech ED
RoundTech MR EC
Richtung
Nach unten gerichtet
Pfeilrichtung
Unten
Piktogrammbedeutung
Rettungsweg
Ausführung
Einsetzblech/-teller
Anzahl der Seiten
Einseitig

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.