Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FT2ED-PICTO-RWR

Eaton 20 m, Piktogramm, ISO7010-E017, Fluchtfenster Rechts

Listenpreis EUR26.06

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Piktogramm für Notbeleuchtung
Katalognummer
FT2ED-PICTO-RWR
EAN
3660191807092
Produkt Länge/Tiefe
208 mm
Produkthöhe
0.1 mm
Produktbreite
102.5 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Notbeleuchtungszubehör
Modellcode
FT2 PICTO,ISO7010-E017 Rescue Window R

Sonstiges

Produktmarke
Eaton
Kompatibilität
FlexiTech ED
RoundTech MR EC
Richtung
rechts
Piktogrammbedeutung
Rettungsweg
Ausführung
Einsetzblech/-teller
Anzahl der Seiten
Einseitig

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.