Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FT2EW4ICGS

EATON FlexiTech, Rettungszeichen, Wand, 20 m, 4 Pikto. (PU,PR,PL,PO), CG-S

Listenpreis EUR235.37

Allgemeine Spezifikation

Produktname
FlexiTech EW Rettungszeichen (Zentralbatteriesystem)
Katalognummer
FT2EW4ICGS
EAN
3660191812942
Produkt Länge/Tiefe
231 mm
Produkthöhe
34 mm
Produktbreite
125 mm
Produktgewicht
0.43 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Rettungszeichen Wandmontage

Anwendung

Anwendung
Gem. EN 1838
Montagemethode
Wandaufbaumontage
Eignung für Außenbereich
False
Anzeigetyp
Nur einseitig

Elektrische Spezifikationen

Akkuqualität
Nicht anwendbar
Anschlussart
Steckverbindung
Explosionsgeschützt
False
Stromversorgungssystem
Zentral (Zentralbatterie)
Schutzklasse
II
Spannungsart
AC/DC

Allgemeine Informationen

Funktion
Rettungszeichen
Art der Leuchte
Rettungszeichenleuchte
Etikettentyp
Einlegeblatt/-platte
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
False
Piktogramm enthalten
True
Produktmarke
Eaton

Gehäusespezifikationen

Gehäusefarbe
weiß
Schlagfestigkeit
IK07
Abdeckungsmaterial
Kunststoff, transparent
Gehäusematerial
Plastik
Form
rechteckig

Leuchtmittelspezifikationen

Lichtfarbe
weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Energieeffizienzklasse
A
Energieeffizienzklasse des integrierten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Lampenhalter
Keine
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Geschützt durch reservierte Polarität
True
Form
rechteckig
Mit Lichtquelle
True

Sonstige Spezifikationen

Funktion
Rettungszeichen
Art der Leuchte
Rettungszeichenleuchte
Etikettentyp
Einlegeblatt/-platte
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
False
Piktogramm enthalten
True

Überwachungsoptionen

Überwachungsgeräte
Überwachungsmodul (Zentral versorgtes System)

Produktspezifikationen

Akkuqualität
Nicht anwendbar
Gehäusefarbe
weiß
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel
Produktmarke
Eaton
Schutzklasse
II
Spannungsart
AC/DC

Prüfsysteme

Prüfsystem
CG Technologie
STAR-Technologie
STAR+ Technologie

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.