Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FT2EWEC-PICTO-DMU
Modellcode: FT2 EW_EC_CW_CC PICTO, FDX08-040-3 T28 U

Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 20 m, Piktogramm,FDX08-040-3 T28,Rollstuhlfahrer Tür_nach oben

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Piktogramm für Notbeleuchtung
Katalognummer
FT2EWEC-PICTO-DMU
EAN
3660191815578
Produkt Länge/Tiefe
211 mm
Produkthöhe
0.175 mm
Produktbreite
107.3 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Einhaltung(en)
CE marking
Produkttyp
Notbeleuchtungszubehör
Modellcode
FT2 EW_EC_CW_CC PICTO, FDX08-040-3 T28 U

Sonstiges

Produktmarke
Eaton
Kompatibilität
FlexiTech CC
FlexiTech CW
FlexiTech EC
FlexiTech EW
Richtung
Gerade/nach oben gerichtet
Piktogrammbedeutung
Flucht- und Rettungswege
Ausführung
Einlege-Piktogramm
Anzahl der Seiten
Einseitig

Produktspezifikation exportieren