Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FT3-RK-S

Eaton FlexiTech SU groß & EW 30m Erkennungsweite, Metallic-Einbausatz, silber glänzend RAL9007

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Unterputzrahmen für Notbeleuchtung
Katalognummer
FT3-RK-S
EAN
3660191809676
Produkt Länge/Tiefe
387 mm
Produkthöhe
45 mm
Produktbreite
209 mm
Produktgewicht
0.901 kg
Zertifikat(e)
CE marking
Produkttyp
Notbeleuchtungszubehör

Sonstiges

Produktmarke
Eaton
Farbe
Silber
Kompatibilität
FlexiTech EW
FlexiTech SU

Gehäusespezifikationen

Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.