EATON FlexiTech, Ausgang Decke, 20 m, 4 Pikto. (DRLU), CGLine+, 1 bis 8 H, IP65
| Produktname |
Eaton FlexiTech EC Einzelbatteriesystem Rettungszeichen
|
| Katalognummer |
FT3EC4ICGL18IP
|
| EAN |
3660191813659
|
| Produkt Länge/Tiefe |
325 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
200 mm
|
| Produktgewicht |
1.255 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Produkttyp |
Deckenmontage Rettungszeichen
|
| Batteriespannung |
3.2 V
|
| Anzahl der Akkuzellen |
2
|
| Akkuqualität |
Lithium-Ionen
|
| Glühdrahtprüfung |
850 °C
|
| Zulässige Umgebungstemperatur - min. |
0 °C
|
| Zulässige Umgebungstemperatur - max. |
45 °C
|
| Schutzklasse |
II
|
| Eignung für Außenbereich |
False
|
| Explosionsgeschützt |
False
|
| Schutzart |
IP65
|
| Modus |
Dauer- / Bereitschaftslicht (M/ NM)
|
| Lampentyp |
LED nicht austauschbar
|
| Mit Lichtquelle |
True
|
| Lampenhalter |
Keine
|
| Anzeigetyp |
Ein-/doppelseitig
|
| Überwachungsgeräte |
Überwachungsmodul (Zentralbatteriesystem)
|
| Stromversorgungssystem |
Einzelbatterie
|
| Spannungsart |
AC
|
| Scheinleistung bei Netzbetrieb |
8 VA
|
| Leistungsfaktor |
0.46
|
| Verkabelungssystem |
Allgemeinstromversorgung (AV) / Sicherheitsstromversorgung (SV)
|
| Mit Fernschalterverbindung |
True
|
| Geschützt durch reservierte Polarität |
True
|
| Energieeffizienzklasse |
A
|
| Leiterquerschnitt |
2.5
|
| Anschlussart |
Steckverbindung
|
| Max. Systemstrom |
3.9 W
|
| Nennspannung AC - max. |
230 V
|
| Nennspannung AC - min. |
230 V
|
| Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - min. |
5 °C
|
| Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - max. |
35 °C
|
| Nennbetriebsdauer - min. |
1 hour
|
| Nennbetriebsdauer - max. |
8 hour
|
| Autonomie |
1/8 Stunden
|
| Geeignet für Standby-Schaltung |
Nein
|
| Geeignet für kontinuierlichen Stromkreis |
Nein
|
| RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse |
9003
|
| Montagemethode |
Deckenaufbau
|
| Gehäusematerial |
Kunststoff
|
| Gehäusefarbe |
weiß
|
| Abdeckungsmaterial |
Kunststoff, transparent
|
| Etikettentyp |
Einlege-Piktogramm
|
| Piktogramm enthalten |
True
|
| Anzahl der Pole (numerisch) |
3
|
| Schlagfestigkeit |
IK07
|
| Art der Leuchte |
Rettungszeichenleuchte
|
| Farbtemperatur - max. |
6500 K
|
| Farbtemperatur - min. |
6500 K
|
| Lichtverteiler |
Diffusorlinse/-optik/-panel
|
| Energieeffizienzklasse des integrierten Leuchtmittels |
A++, A+, A (LED)
|
| Funktion |
Rettungswegkennzeichnung
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Farbwiedergabeindex (CRI) |
80
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen |
False
|
| Anzahl der Lichtköpfe |
2
|
| Geeignet für viele Lampen |
2
|
| Erkennungsweite |
30 m
|
| Datenverbindungsanschluss |
0,5 - 2,5 mm²
|
| Frequenz |
50/60 Hz
|
| Hauptverbindungsanschluss |
0,5 - 2,5 mm²
|
| Anzahl der LEDs |
48
|
| Form |
rechteckig
|
| Anwendung |
Gem. EN 1838
|
| Prüfsystem |
CGLine+
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Nein
|