Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FT3EC4ICGSIP

Eaton FlexiTech, Exit Ceiling, doppelseitig, 30 m, 4 Pikto. (DRLU), CG-S, IP65

Listenpreis EUR318.15

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton FlexiTech EC Zentralbatteriesystem Rettungszeichen
Katalognummer
FT3EC4ICGSIP
EAN
3660191813765
Produkt Länge/Tiefe
325 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
1.2 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Deckenmontage Rettungszeichen

Anwendung

Anwendung
Gem. EN 1838
Montagemethode
Deckenaufbaumontage
Eignung für Außenbereich
False
Anzeigetyp
Ein-/doppelseitig

Elektrische Spezifikationen

Akkuqualität
Nicht anwendbar
Anschlussart
Steckverbindung
Explosionsgeschützt
False
Stromversorgungssystem
Zentral (Zentralbatterie)
Schutzklasse
II
Spannungsart
AC/DC

Allgemeine Informationen

Funktion
Rettungszeichen
Art der Leuchte
Rettungszeichenleuchte
Etikettentyp
Einlegeblatt/-scheibe
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-scheibe
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
False
Modus
Dauerlicht / Bereitschaftslicht (DL/BL)
Piktogramm enthalten
True

Gehäusespezifikationen

Gehäusefarbe
weiß
Schutzart
IP65
Schlagfestigkeit
IK07
Abdeckungsmaterial
Kunststoff, transparent
Gehäusematerial
Kunststoff
Form
rechteckig

Leuchtmittelspezifikationen

Lichtfarbe
weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Energieeffizienzklasse
A
Energieeffizienzklasse des integrierten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Lampenhalter
Keine
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Geschützt durch reservierte Polarität
True
Form
rechteckig
Mit Lichtquelle
True

Sonstige Spezifikationen

Funktion
Rettungszeichen
Art der Leuchte
Rettungszeichenleuchte
Etikettentyp
Einlegeblatt/-scheibe
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
False
Modus
Dauerlicht / Bereitschaftslicht (DL/BL)
Piktogramm enthalten
True

Überwachungsoptionen

Überwachungsgeräte
Überwachungsmodul (zentral versorgtes System)

Produktspezifikationen

Akkuqualität
Nicht anwendbar
Gehäusefarbe
weiß
Schutzart
IP65
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-scheibe
Schutzklasse
II
Spannungsart
AC/DC

Prüfsysteme

Prüfsystem
CG Technologie
STAR Technologie
STAR+ Technologie

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.