Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FT3EC4IWLS18IP

Eaton FlexiTech, Exit Ceiling, 20 m, 4 Pikto. (DRLU), WLS, 1 bis 8 h, IP65

Listenpreis EUR488.32

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton FlexiTech EC Einzelbatteriesystem Rettungszeichen
Katalognummer
FT3EC4IWLS18IP
EAN
3660191822149
Produkt Länge/Tiefe
325 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
0.667 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Deckenmontage Rettungszeichen

Produktspezifikationen

Akkuqualität
Lithium-Ionen
Schutzklasse
II
Schutzart
IP65
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Mit Lichtquelle
Yes
Lampenhalter
Keine
Anzeigetyp
Ein-/doppelseitig
Überwachungsgeräte
Überwachungsmodul (zentral versorgtes System)
Stromversorgungssystem
Periphär (Einzelbatterie)
Spannungsart
AC
Leistungsfaktor
0.49
Mit Fernschalterverbindung
No
Energieeffizienzklasse
A
Leiterquerschnitt
2.5
Anschlussart
Steckverbindung
Max. Systemstrom
3.9 W
Vorschaltgerätetyp
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leitungsverlegungstyp
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung AC - max.
230 V
Nennspannung AC - min.
230 V
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - min.
5 °C
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - max.
45 °C
Nennbetriebsdauer - min.
8 hour
Nennbetriebsdauer - max.
1 hour
Geeignet für Standby-Schaltung
Nein.
Geeignet für kontinuierlichen Stromkreis
Nein.
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse
9003
Montagemethode
Deckenaufbau
Gehäusematerial
Plastik
Gehäusefarbe
weiß
Abdeckungsmaterial
Kunststoff, transparent
Etikettentyp
Einlegeblatt/-platte
Piktogramm enthalten
Yes
Anzahl der Pole (numerisch)
3
Schlagfestigkeit
IK07
Farbtemperatur - max.
6500 K
Farbtemperatur - min.
6500 K
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel
Funktion
Rettungszeichen
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
No
Anzahl der Lichtköpfe
1
Erkennungsweite
30 m
Produktmarke
Eaton
Mit Fernbedienung
Nein.
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein.
Austauschbares Betriebsgerät
Nein.

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.