Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FT3EWEC-PICTO-RWR
FT3 EW_EC PIC,ISO7010-E017 Resc. Win. R

Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 30 m, Piktogramm, ISO7010-E017, Rettungsfenster rechts

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Piktogramm für Notbeleuchtung
Katalognummer
FT3EWEC-PICTO-RWR
EAN
3660191810504
Produkt Länge/Tiefe
306 mm
Produkthöhe
0.175 mm
Produktbreite
159.9 mm
Produktgewicht
0.007 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Notbeleuchtungszubehör
Modellcode
FT3 EW_EC PIC,ISO7010-E017 Resc. Win. R

Sonstiges

Produktmarke
Eaton
Kompatibilität
FlexiTech CC
FlexiTech CW
FlexiTech EC
FlexiTech EW
Richtung
rechts
Piktogrammbedeutung
Rettungsweg
Ausführung
Einsetzblech/-teller
Anzahl der Seiten
Einseitig

Produktspezifikation exportieren