Sicherungseinsatz, superflink, 700 A, AC 700 V, 51 x 169 mm, aR, UL, mit Schlagmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann series high speed north american fuse
|
| Katalognummer |
FWP-700AI
|
| EAN |
5027590171229
|
| Produkt Länge/Tiefe |
169 mm
|
| Produkthöhe |
52 mm
|
| Produktbreite |
52 mm
|
| Produktgewicht |
546 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform EAC |
| Zertifikat(e) |
UL 248-13
|
| Produkttyp |
High speed north american fuse
|
| Stromstärkewert |
700 A
|
| Ausschaltvermögen |
200 kA
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Betriebsklasse |
Sonstiges
|
| Spannungsart |
AC
|
| Bemessungsschaltvermögen |
200 A
|
| Bemessungsspannung AC |
700 V
|
| Halterungsabmessungen |
Sonstiges
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
134.95 mm
|
| Stromtyp |
AC
|
| Watt-Verluste |
125 W
|
| Sicherungsform |
Mittenverschraubte Anschlussfahnen
|
| Farbe |
Keine
|
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Betriebsspannung |
700 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Schutz von gemeinsamen DC-Bussystemen, DC-Antrieben, Leistungswandlern/Gleichrichtern und Anlasser mit reduzierter Spannung
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstiges
|