Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FWP-800AI

Sicherungseinsatz, superflink, 800 A, AC 700 V, 51 x 169 mm, aR, UL, mit Schlagmelder

Listenpreis EUR649.05

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series high speed north american fuse
Katalognummer
FWP-800AI
EAN
5027590021876
Produkt Länge/Tiefe
169 mm
Produkthöhe
52 mm
Produktbreite
52 mm
Produktgewicht
544 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
UL 248-13
Produkttyp
High speed north american fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
800 A
Ausschaltvermögen
200 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Betriebsklasse
Sonstiges
Spannungsart
AC
Bemessungsschaltvermögen
200 A
Bemessungsspannung AC
700 V
Halterungsabmessungen
Sonstige
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
134.95 mm
Stromtyp
AC
Watt-Verluste
140 W
Sicherungsform
Mittenverschraubte Anschlussfahnen
Farbe
Keine
Baugröße
Sonstiges
Betriebsspannung
700 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Schutz von gemeinsamen DC-Bussystemen, DC-Antrieben, Leistungswandlern/Gleichrichtern und Anlasser mit reduzierter Spannung
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.