Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

G303

Eaton Crouse-Hinds series Champ HID luminaires globe, Heat and impact resistant glass, Used with DMV, VMV, N2MV series luminaires, 50-400W

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ HID luminaires globe
Catalog Number
G303
UPC
782274325385
Product Length/Depth
9 in
Product Height
9.75 in
Product Width
9 in
Product Weight
7.88 lb
Product Type
Globe

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Globe material
Heat and impact resistant glass
Used with
DMV, VMV, N2MV series luminaires
Wattage
50-400W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.