Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

GASK460

Eaton Crouse-Hinds series device box gasket, Rubber, Three-gang, For use between device box and cover

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series device box gasket
Catalog Number
GASK460
UPC
782274434308
Product Length/Depth
6 in
Product Height
4.5 in
Product Width
4.75 in
Product Weight
0.04 lb
Product Type
Device box gasket

Produktspezifikationen

Used with
For use between device box and cover
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Rubber
Number of gangs
3

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.