Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

GCS610

Eaton Crouse-Hinds series ground clamp, 2-1/2"-4" clamping range, Copper alloy, Bare wire

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ground clamp
Catalog Number
GCS610
UPC
662277040563
Product Weight
0.65 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed
Product Type
Ground clamp

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Bare wire
Material
Copper alloy
Grounding conductor electrode clamping range
2-1/2"-4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.