Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

GF800

Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 800 A, AC 550 V, V88/C3, 83 x 210 mm, gL/gG

Listenpreis EUR482

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
GF800
EAN
5027590022101
UPC
051712839945
Produkt Länge/Tiefe
129 mm
Produkthöhe
83 mm
Produktbreite
83 mm
Produktgewicht
1385 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
Produkttyp
Low voltage british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
800 A
Ausstattung:
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsgröße
BS88/C3
Stromtyp
AC/DC
Halterungsabmessungen
M10
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
185 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
550 V
Bemessungsspannung DC
250 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
GF
Betriebsklasse
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
64 W
Anschlusstechnik
133/184 mm Stichmaß
Konstruktion
BS88/C3
Baugröße
C3
Sicherungsform
Mittenverschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
AC/DC
Betriebsspannung
550 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.