Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

GL 16

Eaton Crouse-Hinds series GL bonding locknut, Rigid/IMC, Steel, 2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GL bonding locknut
Catalog Number
GL 16
UPC
784564200167
Product Length/Depth
3.78 in
Product Height
0.99 in
Product Width
1.39 in
Product Weight
0.09 lb
Product Type
Bonding locknut

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
2 in

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.