Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

GLS11

Eaton Crouse-Hinds series GLS grounding bushing, Rigid/IMC, Aluminum lug, #3/0-6 AWG, Malleable iron, 105°C, Threadless, 5"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GLS grounding bushing
Catalog Number
GLS11
UPC
784564112507
Product Length/Depth
5.7 in
Product Height
7.8 in
Product Width
5.6 in
Product Weight
1.4 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed
Product Type
Grounding bushing

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Lug material
Aluminum
Lug size
#3/0-6 AWG
Temperature rating
105°C
Thread
Threadless
Trade size
5"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.