Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

GSA5

Sicherungseinsatz, superflink, 5 A, AC 240 V, DC 200 V, BS88, 8 x 48 mm, aR, BS

Listenpreis EUR18.96

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
GSA5
EAN
5027590502481
Produkt Länge/Tiefe
52 mm
Produkthöhe
28 mm
Produktbreite
126 mm
Produktgewicht
6.5 g
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
High speed british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
5 A
Ausschaltvermögen
100 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nr
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen
100 kA
Bemessungsspannung AC
240 V
Bemessungsspannung DC
200 V
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
37.4 mm
Halterungsabmessungen
M3
Stromtyp
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Farbe
Keine
Baugröße
Sonstiges
Betriebsspannung
240 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
GSA
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.