Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

GSA75

75AMP 240V AC BS88 Sicherung

Listenpreis EUR35.18

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
GSA75
EAN
5027590502528
UPC
051712392235
Produkt Länge/Tiefe
59 mm
Produkthöhe
18 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
24.3 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
UL Recognized
Produkttyp
High speed british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
75 A
Ausschaltvermögen
100 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen
100 kA
Bemessungsspannung AC
240 V
Bemessungsspannung DC
200 V
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
43 mm
Halterungsabmessungen
M6
Stromtyp
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Farbe
Keine
Baugröße
Sonstiges
Verpackungstyp
Normen
Betriebsspannung
240 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
GSA
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.