Sicherungseinsatz, superflink, 15 A, AC 600 V, BS88, 9 x 75 mm, aR, BS
| Produktname |
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
|
| Katalognummer |
GSB15
|
| EAN |
5027590502559
|
| Produkt Länge/Tiefe |
38.8 mm
|
| Produkthöhe |
34 mm
|
| Produktbreite |
107 mm
|
| Produktgewicht |
6.95 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Produkttyp |
High speed british standard fuse
|
| Stromstärkewert |
15 A
|
| Ausschaltvermögen |
100 kA
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein.
|
| Betriebsklasse |
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
|
| Spannungsart |
AC
|
| Bemessungsschaltvermögen |
100 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
600 V
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
63.8 mm
|
| Halterungsabmessungen |
M3
|
| Stromtyp |
AC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Sicherungsform |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Farbe |
Keine
|
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Betriebsspannung |
600 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
GSB
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstige
|