Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

GSB50

Sicherungseinsatz, superflink, 50 A, AC 600 V, BS88, 9 x 75 mm, aR, BS

Listenpreis EUR87.67

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
GSB50
EAN
5027590502580
Produkt Länge/Tiefe
185 mm
Produkthöhe
45 mm
Produktbreite
81 mm
Produktgewicht
33.65 g
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
High speed british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
50 A
Ausschaltvermögen
100 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC
Bemessungsschaltvermögen
100 kA
Bemessungsspannung AC
600 V
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
64 mm
Halterungsabmessungen
M6
Stromtyp
AC
Klasse
Klasse aR
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Farbe
Keine
Baugröße
Sonstiges
Betriebsspannung
600 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
GSB
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.