Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

GU

Eaton Crouse-Hinds series GUB junction box, 3-5/6" cover opening, 4-15/16" x 4-15/16" x 4-1/8", Feraloy iron alloy

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GUB junction box
Catalog Number
GU
UPC
782274458106
Product Length/Depth
4.94 in
Product Height
4.94 in
Product Width
4.13 in
Product Weight
8.95 lb
Product Type
Junction box

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
4
7
9
Enclosure size
4-15/16" x 4-15/16" x 4-1/8"
Material
Feraloy iron alloy
Cover opening size
3-5/6 in

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.