Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

HGLS8C

Eaton Crouse-Hinds series HGLS grounding bushing, Rigid/IMC, Copper lug, #1/0-8 AWG, Malleable iron, 150°C, Threadless, 3", Set screw

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HGLS grounding bushing
Catalog Number
HGLS8C
UPC
784564114136
Product Weight
0.71 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed
Product Type
Grounding bushing

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Set screw
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Lug material
Copper
Lug size
#1/0-8 AWG
Temperature rating
150°C
Thread
Threadless
Trade size
3"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.