Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

HSR

Eaton Wheelock Exceder horn strobe, xenon, wall, red, FIRE, clear lens, 90/95/99 cd, 12/24V, indoor

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Wheelock Exceder horn strobe
Catalog Number
HSR
Product Length/Depth
2.2 in
Product Height
5.24 in
Product Width
4.56 in
Product Weight
0.546 lb
Compliances
UL
Product Type
Horn strobe

Produktspezifikationen

Compliance and standards
UL
CSFM
ULC
FM
Type of horn strobe
Horn strobe
Housing color
Red
Housing material
Plastic
Lens color
Clear
Lens material
Lexan
Lamp type
Xenon
Current draw (DC)
0.082/0.095/0.102/0.148/0.176/ 0.197/0.242/ 0.282
Lettering
FIRE
Operating Temperature
32°F to 120°F (0°C to 49°C)
Indoor/outdoor
Indoor
Mounting Method
Wall
Candela settings
15 cd
1575 cd
30 cd
75 cd
95 cd
110 cd
135 cd
185 cd
Voltage
24 V
12 V
Tones
Continuous Horn or Temporal (Code 3)
Sound Level (dBA)
95
90
99

Produktspezifikation exportieren

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.