Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

HUB7

Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub, Malleable iron, 2-1/2", Space-Saver

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub
Catalog Number
HUB7
UPC
782274490410
Product Length/Depth
3.56 in
Product Height
2.61 in
Product Width
3.56 in
Product Weight
0.1 lb
Product Type
Conduit hub

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Space-Saver
Material
Malleable iron
Trade size
2-1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.