Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

HUD-2R-RMT

Eaton 868,6625 MHz Gürtel- oder Anhängerbefestigung, auswechselbare Lithiumbatterie, Einzelkanal HUA

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Überfallmelder (HUD) / Paniktaster
Katalognummer
HUD-2R-RMT
EAN
5060096858379
Produkt Länge/Tiefe
17 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.04 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Überfallmelder (HUD) / Paniktaster

Produktspezifikationen

Alarmausgänge
Nicht zutreffend
Konformität
EN50131 Grad 2
Gerätetyp
Hold-up-Gerät
Geräte pro Kanal
Nicht zutreffend
Gehäusefarbe
Gray
Gehäusematerial
Kunststoff
Funkreichweite im freien Feld
1000 m
Interne Antenne
Ja
LED-Anzeige
1
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb - max.
95 %
Betriebstemperatur - max.
55 °C
Betriebstemperatur - min.
-10 °C
Programmierungsdisplay
Nein
Ersatzbatteriecode
1-345254
Übertragungsleistung
10
Normale Batterielebensdauer
36 yearly
Anzahl Batterien
1
Montagemethode
Vom Anwender getragen

Produktspezifikation exportieren