Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ICS-R16A024B100
Z-R24/16-10

Eaton Vertriebsteile Installationsrelais, 24 V AC, 1NO, 16A

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
ICS-R16A024B100
EAN
9010238030114
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
73 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.076 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Schaltschrankzubehör
Modellcode
Z-R24/16-10

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
16 A
Montageart
DIN-Schiene
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
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
0,75 W
Steuerspannung 1 Typ
AC
Steuerspannung 1 - max.
26 V
Steuerspannung 1 - min.
21 V
Steuerspannung 2 - max.
0 V
Steuerspannung 2 - min.
0 V
Frequenz der Steuerspannung 1 - max.
60 Hz
Frequenz der Steuerspannung 1 - min.
50 Hz
Frequenz der Steuerspannung 2 - max.
0 Hz
Frequenz der Steuerspannung 2 - min.
0 Hz
Glühlampenlast - max.
720 W
Leuchtstofflampenlast - max.
303 VA
Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - max.
541 VA
Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) - max.
271 VA
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Steuerspannung 2 Typ
AC
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
16 A
Versorgungsspannung - max.
240 V
Versorgungsspannung - min.
240 V
Schaltstrom (cos phi = 0,6) - max.
5 A
Breite in Anzahl der modularen Abstände
1
Einbautiefe
60 mm
Spannungsart
Wechselstrom
Funktionen
Mechanisch

Produktspezifikation exportieren

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.