Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

ICS-R16A230B010
Z-R230/16-01

Z-R230/16-01. Installationsrelais, 230 V AC, 1NC, 16A

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
ICS-R16A230B010
EAN
9010238026995
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
73 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.076 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
Produkttyp
Vertriebsteile
Modellcode
Z-R230/16-01

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
16 A
Montageart
DIN-Schiene
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
1,6 W
Steuerspannung 1 Typ
AC
Steuerspannung 1 - max.
250 V
Steuerspannung 1 - min.
196 V
Steuerspannung 2 - max.
0 V
Steuerspannung 2 - min.
0 V
Frequenz der Steuerspannung 1 - max.
60 Hz
Frequenz der Steuerspannung 1 - min.
50 Hz
Frequenz der Steuerspannung 2 - max.
0 Hz
Frequenz der Steuerspannung 2 - min.
0 Hz
Glühlampenlast - max.
720 W
Leuchtstofflampenlast - max.
303 VA
Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - max.
541 VA
Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) - max.
271 VA
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Steuerspannung 2 Typ
AC
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
16 A
Versorgungsspannung - max.
240 V
Versorgungsspannung - min.
240 V
Schaltstrom (cos phi = 0,6) - max.
5 A
Breite in Anzahl der modularen Abstände
1
Einbautiefe
60 mm
Spannungsart
Wechselstrom
Funktionen
Mechanisch

Produktspezifikation exportieren