Eaton Schaltschrankzubehör, Installationsrelais, 230 V AC, 1 S, 16 A
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
ICS-R16A230B100
|
| EAN |
9010238026971
|
| Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
| Produkthöhe |
73 mm
|
| Produktbreite |
17.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.076 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Vertriebsteile
|
| Modellcode |
Z-R230/16-10
|
| Stromstärkewert |
16 A
|
| Montageart |
DIN-Schiene
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
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
1,6 W
|
| Steuerspannung 1 Typ |
AC
|
| Steuerspannung 1 - max. |
250 V
|
| Steuerspannung 1 - min. |
196 V
|
| Steuerspannung 2 - max. |
0 V
|
| Steuerspannung 2 - min. |
0 V
|
| Frequenz der Steuerspannung 1 - max. |
60 Hz
|
| Frequenz der Steuerspannung 1 - min. |
50 Hz
|
| Frequenz der Steuerspannung 2 - max. |
0 Hz
|
| Frequenz der Steuerspannung 2 - min. |
0 Hz
|
| Glühlampenlast - max. |
720 W
|
| Leuchtstofflampenlast - max. |
303 VA
|
| Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - max. |
541 VA
|
| Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) - max. |
271 VA
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Steuerspannung 2 Typ |
AC
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
16 A
|
| Versorgungsspannung - max. |
240 V
|
| Versorgungsspannung - min. |
240 V
|
| Schaltstrom (cos phi = 0,6) - max. |
5 A
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
1
|
| Einbautiefe |
60 mm
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Funktionen |
Mechanisch
|