Z-R23/16-01. Installationsrelais, 24 V DC, 1NC, 16A
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
ICS-R16D024B010
|
| EAN |
9010238030176
|
| Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
| Produkthöhe |
73 mm
|
| Produktbreite |
17.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.076 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS conform |
| Produkttyp |
Vertriebsteile
|
| Modellcode |
Z-R23/16-01
|
| Stromstärkewert |
16 A
|
| Montageart |
DIN-Schiene
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
0,4 W
|
| Steuerspannung 1 Typ |
DC
|
| Steuerspannung 1 - max. |
26 V
|
| Steuerspannung 1 - min. |
21 V
|
| Steuerspannung 2 - max. |
0 V
|
| Steuerspannung 2 - min. |
0 V
|
| Frequenz der Steuerspannung 1 - max. |
0 Hz
|
| Frequenz der Steuerspannung 1 - min. |
0 Hz
|
| Frequenz der Steuerspannung 2 - max. |
0 Hz
|
| Frequenz der Steuerspannung 2 - min. |
0 Hz
|
| Glühlampenlast - max. |
720 W
|
| Leuchtstofflampenlast - max. |
303 VA
|
| Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - max. |
541 VA
|
| Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) - max. |
271 VA
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Steuerspannung 2 Typ |
DC
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
16 A
|
| Versorgungsspannung - max. |
240 V
|
| Versorgungsspannung - min. |
240 V
|
| Schaltstrom (cos phi = 0,6) - max. |
5 A
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
1
|
| Einbautiefe |
60 mm
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Funktionen |
Mechanisch
|