Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

INDRELAY-MS
Modellcode: Industrial Relay Card-MS

Industrielle Relaiskarte MS-Format

Listenpreis EUR473

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton USV-Industrial-Relais-Karte
Katalognummer
INDRELAY-MS
EAN
6430028225507
UPC
743172070814
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.5 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Industrielle Relaiskarte
Modellcode
Industrial Relay Card-MS

IDSIG detectors specifications

Nennleistung
0 A
Betriebstemperatur - max.
40 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige

Intruder detection detectors specifications

Zubehör
JA
Kapazität
0 Ah
Nennstrom
0 A

More additional specifications

Zubehör
JA
Nennstrom
0 A
Ersatzteil
JA
Typ
Relaiskarte

Network relay card specifications

Zubehör
JA
Kapazität
0 Ah
Kartensteckplatztyp
Minislot
Nennstrom
0 A
Nennleistung
0 A
Betriebstemperatur - max.
40 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Ersatzteil
JA
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige

Produktspezifikation exportieren