i-P65 Plus, Sicherheitsbeleuchtung, Rettungsweg, CGLine + Technologie, LED, Dauer-/ Bereitschaftslicht, IP65, 380 lm, 3 h Betriebsdauer
| Produktname |
Eaton i-P65 Plus Einzelbatterie Rettungszeichenleuchte
|
| Katalognummer |
IP65PHP3HCGL
|
| EAN |
5018987233361
|
| Produkt Länge/Tiefe |
340 mm
|
| Produkthöhe |
80.5 mm
|
| Produktbreite |
167.9 mm
|
| Produktgewicht |
1.733 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Produkttyp |
Einzelbatterieleuchte
|
| Montagemethode |
Deckenaufbaumontage
|
| Eignung für Außenbereich |
True
|
| Akkuqualität |
NiCd
|
| Anschlussart |
Steckanschluss
|
| Explosionsgeschützt |
False
|
| Stromversorgungssystem |
Rand (individuelle Batterie)
|
| Schutzklasse |
I
|
| Vorschaltgerätetyp |
Stromgesteuertes LED-Betriebsgerät
|
| Leitungsverlegungstyp |
geeignet für Durchgangsverdrahtung
|
| Spannungsart |
AC
|
| Verkabelungssystem |
Dauerstromkreis/Notfallstromkreis
|
| Funktion |
Beleuchtung Rettungsweg
|
| Art der Leuchte |
Sicherheitsleuchte für Rettungsweg und Beleuchtung offener Bereiche
|
| Etikettentyp |
Sonstige
|
| Lichtverteiler |
Reflektor
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen |
True
|
| Modus |
Rastend/nicht-rastend (Maintained/non-maintained, M/NM)
|
| Piktogramm enthalten |
False
|
| Mit Fernschalterverbindung |
True
|
| Gehäusefarbe |
weiß
|
| Schutzart |
IP65
|
| Schlagfestigkeit |
IK08
|
| Abdeckungsmaterial |
Kunststoff, transparent
|
| Gehäusematerial |
Kunststoff
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Farbwiedergabeindex (CRI) |
70-79
|
| Energieeffizienzklasse |
A
|
| Energieeffizienzklasse des integrierten Leuchtmittels |
A++, A+, A (LED)
|
| Lampenhalter |
Keine
|
| Lampentyp |
LED nicht austauschbar
|
| Geschützt durch reservierte Polarität |
True
|
| Mit Lichtquelle |
True
|
| Nennlichtstrom gemäß IEC 62722-2-1 |
380 lm
|
| Lampenleistung |
6.5 W
|
| Überwachungsgeräte |
Sicherheitsmodul für Überwachung (zentral gespeistes System)
|
| Prüfsystem |
CGLine+
|