Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

IP65PHPCGS
I-P65 PLUS H CG-S, PC ASYMMETRICAL

Eaton Notleuchte i-P65+ H, Gehäuse aus Polycarbonat, Reflektortechnologie mit engem Abstrahlwinkel für die Rettungswegausleuchtung, CG-S Technologie

Listenpreis EUR363.06

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton i-P65 Plus Einzelbatterie Rettungszeichenleuchte
Katalognummer
IP65PHPCGS
EAN
5018987233125
Produkt Länge/Tiefe
340 mm
Produkthöhe
80.5 mm
Produktbreite
167.9 mm
Produktgewicht
1.15 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Einzelbatterieleuchte
Modellcode
I-P65 PLUS H CG-S, PC ASYMMETRICAL

Applications

Montagemethode
Deckenaufbaumontage
Eignung für Außenbereich
True

Elektrische Spezifikationen

Anschlussart
Steckverbindung
Stromversorgungssystem
Zentral (Zentralbatterie)
Schutzklasse
I
Vorschaltgerätetyp
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leitungsverlegungstyp
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Spannungsart
AC/DC

General specifications

Funktion
Rettungswegbeleuchtung
Lichtverteiler
Reflektor
Piktogramm enthalten
False
Mit Fernschalterverbindung
True

Gehäusespezifikationen

Gehäusefarbe
weiß
Schutzart
IP65
Schlagfestigkeit
IK08
Abdeckungsmaterial
Kunststoff, transparent
Gehäusematerial
Kunststoff

Leuchtmittelspezifikationen

Energieeffizienzklasse
A
Lampenhalter
Keine
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Mit Lichtquelle
True

Überwachungsoptionen

Überwachungsgeräte
Überwachungsmodul (zentral versorgtes System)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.