Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

IP65PLA3HCGL

i-P65 Plus, Sicherheitsbeleuchtung, Raumausleuchtung, CGLine + Technologie, LED, Dauer- / Bereitschaftsbetrieb, IP65, 510 lm, 3 Stunden Betriebsdauer, Aluminium

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton i-P65 Plus Einzelbatterie Rettungszeichenleuchte
Katalognummer
IP65PLA3HCGL
EAN
5018987233347
Produkt Länge/Tiefe
340 mm
Produkthöhe
80.5 mm
Produktbreite
167.9 mm
Produktgewicht
2.25 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Einzelbatterie Notleuchte

Anwendungen

Montagemethode
Deckenaufbau
Eignung für Außenbereich
True

Elektrische Daten

Akkuqualität
NiCd
Anschlussart
Steckverbindung
Explosionsgeschützt
False
Stromversorgungssystem
Periphär (Einzelbatterie)
Schutzklasse
I
Vorschaltgerätetyp
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leitungsverlegungstyp
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Spannungsart
AC
Verkabelungssystem
Allgemeinstromversorgung (AV) / Sicherheitsstromversorgung (SV)

Allgemeine Daten

Funktion
Rettungswegbeleuchtung
Art der Leuchte
Sicherheitsleuchte für Rettungsweg- und Flächenausleuchtung
Etikettentyp
Sonstiges
Lichtverteiler
Fokuslinse
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
True
Modus
Dauerlicht / Bereitschaftslicht (DL / BL)
Piktogramm enthalten
False
Mit Fernschalterverbindung
True

Gehäusedaten

Gehäusefarbe
grau
Schutzart
IP65
Schlagfestigkeit
IK08
Abdeckungsmaterial
Kunststoff, transparent
Gehäusematerial
Aluminium

Spezifikationen der Leuchtmittel

Lichtfarbe
weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
70-79
Energieeffizienzklasse
A
Energieeffizienzklasse des integrierten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Lampenhalter
Keine
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Geschützt durch reservierte Polarität
True
Mit Lichtquelle
True
Nennlichtstrom gemäß IEC 62722-2-1
510 lm
Lampenleistung
6.5 W

Überwachungsoptionen

Überwachungsgeräte
Überwachungsmodul (zentral versorgtes System)

Testsysteme

Prüfsystem
CGLine +

Produktspezifikation exportieren