Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

IP65PLP3HCGL

i-P65 Plus, Sicherheitsbeleuchtung, Raumausleuchtung, CGLine + Technologie, LED, Dauer-/Bereitschaftslicht, IP65, 510 lm, 3 h Betriebsdauer

Listenpreis EUR509.81

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton i-P65 Plus Einzelbatterie Rettungszeichenleuchte
Katalognummer
IP65PLP3HCGL
EAN
5018987233262
Produkt Länge/Tiefe
340 mm
Produkthöhe
168 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
1.72 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Einzelbatterieleuchte

Applications

Montagemethode
Deckenaufbaumontage
Eignung für Außenbereich
True

Elektrische Spezifikationen

Akkuqualität
NiCd
Anschlussart
Steckverbindung
Explosionsgeschützt
False
Stromversorgungssystem
Periphär (Einzelbatterie)
Schutzklasse
I
Vorschaltgerätetyp
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leitungsverlegungstyp
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Spannungsart
AC
Verkabelungssystem
Allgemeinstromversorgung (AV) / Sicherheitsstromversorgung (SV)

General specifications

Funktion
Rettungswegbeleuchtung
Art der Leuchte
Sicherheitsleuchte für Rettungsweg- und Raumausleuchtung
Etikettentyp
Sonstiges
Lichtverteiler
Fokuslinse
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
True
Modus
Dauerlicht / Bereitschaftslicht (DL/BL)
Piktogramm enthalten
False
Mit Fernschalterverbindung
True

Gehäusespezifikationen

Gehäusefarbe
weiß
Schutzart
IP65
Schlagfestigkeit
IK08
Abdeckungsmaterial
Kunststoff, transparent
Gehäusematerial
Kunststoff

Leuchtmittelspezifikationen

Lichtfarbe
weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
70-79
Energieeffizienzklasse
A
Energieeffizienzklasse des integrierten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Lampenhalter
Keine
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Geschützt durch reservierte Polarität
True
Mit Lichtquelle
True
Nennlichtstrom gemäß IEC 62722-2-1
510 lm
Lampenleistung
6.5 W

Überwachungsoptionen

Überwachungsgeräte
Überwachungsmodul (zentral versorgtes System)

Prüfsysteme

Prüfsystem
CGLine +

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.