Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

IP65PLPCGS
I-P65 PLUS L CG-S, WIDE BEAM SYM PC

Eaton i-P65+ L Notleuchte, PC-Gehäuse, mit breitstrahlender symmetrischer Optik, für Antipanik-/Flächenausleuchtung, CG-S Technologie

Listenpreis EUR363.06

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton i-P65+ CPS Emergency luminaire
Katalognummer
IP65PLPCGS
EAN
5018987233118
Produkt Länge/Tiefe
340 mm
Produkthöhe
80.5 mm
Produktbreite
167.9 mm
Produktgewicht
1.2 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
CPS Rettungszeichenleuchte
Modellcode
I-P65 PLUS L CG-S, WIDE BEAM SYM PC

Produktspezifikationen

Akkuqualität
Nicht zutreffend
Zulässige Umgebungstemperatur - min.
-20 °C
Zulässige Umgebungstemperatur - max.
40 °C
Schutzklasse
I
Grad der Schlagfestigkeit (IK)
IK 08
Eignung für Außenbereich
False
Explosionsgeschützt
False
Schutzart
IP65
Modus
Dauerlicht /Bereitschaftlicht (M/NM)
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Mit Lichtquelle
True
Lampenhalter
Keine
Lampenleistung
6.4 W
Überwachungsgeräte
Sicherheitsmodul für Überwachung (zentral gespeistes System)
Stromversorgungssystem
Zentral (Zentralbatterie)
Spannungsart
AC/DC
Stromaufnahme bei 220 V DC
40 mA
Scheinleistung bei Netzbetrieb
15.6 VA
Effektive Leistung bei Netzbetrieb
9.3 W
Leistungsfaktor
0.87
Verkabelungssystem
Allgemeinstromversorgung (AV) / Sicherheitsstromversorgung (SV)
Mit Fernschalterverbindung
True
Geschützt durch reservierte Polarität
True
Energieeffizienzklasse
A
Leiterquerschnitt
2.5
Anschlussart
Steckverbindung
Max. Systemstrom
9.3 W
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 °C
60000 hour
Vorschaltgerätetyp
Spannungsgesteuertes LED-Betriebsgerät
Leitungsverlegungstyp
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung AC - max.
240 V
Nennspannung AC - min.
220 V
Nennspannung DC
220 V
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - min.
-20 °C
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - max.
40 °C
Einschaltstrom
3
Geeignet für Standby-Schaltung
Ja
Geeignet für kontinuierlichen Stromkreis
Ja
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse
9016
Montagemethode
Deckenaufbaumontage
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
weiß
Abdeckungsmaterial
Kunststoff, transparent
Begrenzte Oberflächentemperatur
True
Piktogramm enthalten
False
Anzahl der Pole (numerisch)
3
Schlagfestigkeit
IK08
Art der Leuchte
Sicherheitsleuchte für Rettungsweg und Beleuchtung offener Bereiche
Nennlichtstrom gemäß IEC 62722-2-1
590 lm
Lichtstrom bei Notfallbetrieb
770 lm
Farbtemperatur - max.
5000 K
Farbtemperatur - min.
5000 K
Lichtverteiler
Fokallinse
Energieeffizienzklasse des integrierten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Funktion
Beleuchtung Rettungsweg
Lichtfarbe
weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lichtstrom in Stand-by-Modus
770 lm
Frequenz
50/60 Hz
Hauptverbindungsanschluss
Steckverbindung
Betriebsspannung - max.
240 V
Betriebsspannung - min.
220 V
Lichtstrom - max.
770 lm
Lichtstrom - min.
770 lm
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1
Tageslichtweiß > 5300 K
Farbtemperatur
5000 K
Lichtstrom
770 lm
Technologie
LED
Anwendung
Gem. EN 1838
Geeignet für
Notbeleuchtung
Leistungsaufnahme Netzbetrieb - Nutzleistung (W)
9.3 W
Leistungsaufnahme Netzbetrieb - Scheinleistung (VA)
15.6 VA
Nennlichtstrom
770 lm
Prüfsystem
CG-Technologie
STAR Technologie
STAR+ Technologie
Mit Fernbedienung
Nein.

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.