Eaton Bussmann Serie - superflinke nordamerikanische Sicherung, 600V, 600A, Keine, Sicherung
| Produktname |
Eaton Bussmann series high speed north american fuse
|
| Katalognummer |
IXL70F600
|
| EAN |
5027590062800
|
| UPC |
051712556194
|
| Produkt Länge/Tiefe |
58 mm
|
| Produkthöhe |
56 mm
|
| Produktbreite |
188 mm
|
| Produktgewicht |
576 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
|
| Produkttyp |
High speed north american fuse
|
| Stromstärkewert |
600 A
|
| Ausschaltvermögen |
200 kA
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Betriebsklasse |
Sonstige
|
| Spannungsart |
AC
|
| Bemessungsspannung AC |
700 V
|
| Halterungsabmessungen |
Sonstige
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
121.4 mm
|
| Stromtyp |
AC
|
| Sicherungsform |
Mittlere verschraubte Anschlussfahnen
|
| Farbe |
Keine
|
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Verpackungstyp |
Norm
|
| Betriebsspannung |
700 V
|
| Typ |
Fuse
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstige
|