Sicherungsträger, Niederspannung, 630 A, AC 415 V, BS88/J, BS, IEC, 92 mm Achsen
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse carrier assembly
|
| Katalognummer |
JW4
|
| EAN |
5027590099370
|
| Produkt Länge/Tiefe |
0.001 mm
|
| Produkthöhe |
0.001 mm
|
| Produktbreite |
0.001 mm
|
| Produktgewicht |
0.001 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
BS88
IEC |
| Produkttyp |
Low voltage british standard fuse holder accessory
|
| Stromstärkewert |
630 A
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstiges
|
| Konstruktionsgröße (Sicherungseinssatz) |
Sonstige
|
| Sicherungstyp |
MJ31
RJ31 SJ31 SJ28 |
| Baugröße |
BS88/J
|
| Typ |
Sicherungszubehör
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Geeignet für |
Sicherungssockel
|