Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

KTK-R-3/4

Eaton Bussmann Series Class CC fuse, KTK-R, fast-acting, dual-element current limiting fuse, 0.75 A, rejection style fuse, interrupting rating of 200kA at 600Vac

Listenpreis EUR63.50

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Bussmann series KTK-R fuse
Catalog Number
KTK-R-3/4
EAN
5027590445658
UPC
051712420570
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
0.41 in
Product Width
0.41 in
Product Weight
0.019 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Product Type
Fuse

Elektrische Nennwerte

Amperage Rating
0.75 A
Interrupt rating
200 kAIC
Voltage rating
600 V

Allgemeine Informationen

Application
Industrial controls panels and machinery, street lighting, general lighting, capacitors and distribution
Class
Class CC
Connection
Ferrule end x ferrule end
Ferrule
Quantity
10
Special features
Rejection style

Geräteangaben

Material
Melamine tube
Packaging type
Standard
Type
Current-limiting fast-acting fuse

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.