Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

KTK-R-3

Eaton Bussmann Series Class CC fuse, KTK-R, fast-acting, dual-element current limiting fuse, 3 A, rejection style fuse, interrupting rating of 200kA at 600Vac

Listenpreis EUR55.32

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Bussmann series KTK-R fuse
Catalog Number
KTK-R-3
EAN
5027590445634
UPC
051712420624
Product Length/Depth
0.001 in
Product Height
0.001 in
Product Width
0.001 in
Product Weight
0.15 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Product Type
Fuse

Elektrische Nennwerte

Amperage Rating
3 A
Interrupt rating
200 kAIC
Voltage rating
600 V

Allgemeine Informationen

Application
Industrial controls panels and machinery, street lighting, general lighting, capacitors and distribution
Class
Class CC
Connection
Ferrule end x ferrule end
Ferrule
Quantity
10
Special features
Rejection style

Geräteangaben

Material
Melamine tube
Packaging type
Standard
Type
Current-limiting fast-acting fuse

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.