Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

LB125M HDG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, LB shape, Built-in rollers, 1-1/4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
LB125M HDG
UPC
662277053204
Product Length/Depth
8.12 in
Product Height
2.75 in
Product Width
2.6 in
Product Weight
2.87 lb
Certifications
cUL to CSA standard C22.2 No. 18
UL514B
Product Type
Conduit outlet body

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Built-in rollers
Material
Malleable iron
Trade size
1-1/4"
Finish
Hot dip galvanized
Shape
LB

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.