Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

LB17

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, LB shape, 1/2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
LB17
UPC
782274512709
Product Length/Depth
4.56 in
Product Height
2.25 in
Product Width
1.38 in
Product Weight
0.92 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18
UL50E
Product Type
Conduit outlet body

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1/2"
Shape
LB

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.