Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

LB28SS

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit body, cover and gasket, Stainless steel, LB shape, 3/4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit body, cover and gasket
Catalog Number
LB28SS
UPC
662276159976
Product Length/Depth
5.8 in
Product Height
2.54 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
1.94 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18.1-04
Product Type
Conduit body, cover and gasket

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Stainless steel
Trade size
3/4"
Shape
LB

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.