Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

LB88SS

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit body, cover and gasket, Stainless steel, LB shape, 3"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit body, cover and gasket
Catalog Number
LB88SS
UPC
662277072243
Product Length/Depth
13.5 in
Product Height
6.13 in
Product Width
4.34 in
Product Weight
15 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18.1-04
Product Type
Conduit body, cover and gasket

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Stainless steel
Trade size
3"
Shape
LB

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.