Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

LBD014

Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD mogul conduit body, Feraloy iron alloy, 6"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD mogul conduit body
Catalog Number
LBD014
UPC
782274518008
Product Length/Depth
41.5 in
Product Height
15 in
Product Width
9.75 in
Product Weight
191 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514B
Product Type
Mogul conduit body

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
6"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.