Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

LBH40

Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBH conduit outlet body with cover, Feraloy iron alloy, 1-1/4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBH conduit outlet body with cover
Catalog Number
LBH40
UPC
782274519302
Product Length/Depth
7.88 in
Product Height
7 in
Product Width
4 in
Product Weight
8.15 lb
Product Type
Conduit outlet body with cover

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
7
9
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1-1/4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.