Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

LCCF8

Eaton Crouse-Hinds series LCCF cable tray conduit clamp, Cast iron, 3", For use with inside rail tray

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LCCF cable tray conduit clamp
Catalog Number
LCCF8
UPC
782274130965
Product Length/Depth
3.69 in
Product Height
6.75 in
Product Width
3.69 in
Product Weight
3.35 lb
Certifications
UL467
Product Type
Cable tray conduit clamp

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
For use with inside rail tray
Material
Cast iron
Trade size
3"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.