Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

LL150M

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, LL shape, 1-1/2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
LL150M
UPC
782274756172
Product Length/Depth
8.12 in
Product Height
3.5 in
Product Width
2.83 in
Product Weight
3.32 lb
Product Type
Conduit outlet body

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
1-1/2"
Shape
LL

Produktspezifikation exportieren

3D CAD drawing package

Spezifikationen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.