Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

LL306C

Eaton Crouse-Hinds series lay-in grounding lug, #3/0-6 AWG, Copper

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series lay-in grounding lug
Catalog Number
LL306C
UPC
662277076685
Product Length/Depth
2 in
Product Height
0.8 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.4 lb
Product Type
Lay-in grounding lug

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lug conductor range
#3/0-6 AWG
Lug material
Copper

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.