Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

LL414SA

Eaton Crouse-Hinds series lay-in grounding lug, #4-14 AWG, Aluminum

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series lay-in grounding lug
Catalog Number
LL414SA
UPC
662277076616
Product Length/Depth
1.13 in
Product Height
0.38 in
Product Width
0.85 in
Product Weight
0.02 lb
Product Type
Lay-in grounding lug

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lug conductor range
#4-14 AWG
Lug material
Aluminum

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.